Potence pivotante murale

Demande de produit

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre potence.

Demander un produit

Les potences pivotantes de Schmalz permettent une utilisation très variée et peuvent être combinées à de nombreux dispositifs de levage tels que palan électrique à chaîne, câble de traction, équilibreur à câble ou systèmes de manutention par le vide. Les potences pivotantes murales ont un angle de rotation de 180° et sont fixées à une colonne ou un mur existant. Cela permet d'utiliser de manière optimale les dimensions des salles existantes. Schmalz propose différentes solutions pour la fixation de la potence en fonction des conditions locales du client. En particulier, des supports muraux spéciaux nouvellement développés pour le montage de la potence pivotante murale facilitent son installation.

Pour des poids allant jusqu'à 1.000 kg, des rails de potence en aluminium sont utilisés pour les systèmes de potence. Cela garantit un fonctionnement extrêmement souple et favorise un travail ergonomique et sans fatigue. Pour une charge supérieure à 1.000 kg, on utilise des flèches en acier.

Construction et fonctionnement

  • Rail et palier d'articulation en aluminium (flèche identique à celle de la potence pivotante sur colonne)
  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage (p. ex. sur une colonne de l'atelier)
  • Utilisation en combinaison avec des appareils de levage tels que palan électrique à chaîne, câble de traction, équilibreur à câble ou système de manutention par le vide
  • Charges jusqu’à 1.000 kg

Vos avantages

  • Utilisation idéale des conditions existantes des salles
  • Excellentes propriétés de fonctionnement grâce à une faible masse mobile
  • Vitesse de travail élevée et précision de positionnement
  • Les potences pivotantes murales contribuent à un travail ergonomique et sans fatigue
  • Des composants de haute qualité et à faible usure
  • Design moderne avec surface profilée anodisée
Documentation

Système modulaire

Illustrée par l'exemple du potence pivotant sur colonne

(1) Palan électrique à chaîne

(2) Alimentation en énergie

  • Alimentation par câble en guirlande ou gaine d’alimentation

(3) Sectionneur général intégrable

(4) Embase prête au montage avec chevilles

  • Dimensions de 400 x 400 mm à 950 x 950 mm

(5) Colonne de potence en acier

  • Encombrement en hauteur max. 5.250 mm
  • Hauteur sous fer max. 4.000 mm
  • Disponible avec système de fixation murale

(6) Palier pivotant en aluminium

  • Angle de rotation de la potence pivotante sur colonne: 270°
  • Angle de rotation de la potence pivotante murale: 180°
  • Limitation possible en option

(7) Flèche en aluminium

  • Longueur de 2.000 mm à 8.000 mm

Les systèmes de levage par le vide

Les systèmes de levage par le vide de Schmalz permettent d'organiser de manière ergonomique les procédures de travail manuelles. Nos systèmes de grutage complètent de manière optimale nos systèmes de levage par le vide. Les charges des systèmes de grutage dépendent des systèmes de levage par le vide.

Ceux-ci se composent de deux dispositifs : le tube de levage par le vide de type Jumbo, et l'appareil de levage par le vide de type VacuMaster. Chez Schmalz, vous bénéficiez d'une solution de poste de travail complète, comprenant un système de grutage et un système de levage.

Tubes de levage par le vide Jumbo

  • Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu'à 300 kg
  • Unité de levage, unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
  • Lever et baisser la charge par le biais le vide

Palonniers à ventouses VacuMaster

  • Manipulation ergonomique et sécurisé de charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes
  • Modules de base, éléments de commande, palonniers et plaques ventouses sont configurable
  • Lever et baisser la charge par le biais le palan à chaîne