Poutres roulantes suspendues en aluminium

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un Produit

Les poutres roulantes suspendues en aluminium de Schmalz sont reconnues par les utilisateurs pour leur mobilité parfaite. L’excellent rapport entre le poids propre et la charge permet de manipuler sans peine même de lourdes charges. La répartition équilibrée de la charge sur tous les galets porteurs empêche un blocage des chariots de transport. Grâce à la conception modulaire, il est possible d'installer le système de poutres individuel sur n'importe quelle construction métallique ou autre superstructure.

Vos avantages
  • Travail ergonomique grâce à une excellente mobilité et une faible masse en mouvement
  • Réduction des temps de cycle grâce à une vitesse de travail élevée et à un positionnement très précis
  • Adaptation économique aux charges et exigences individuelles
  • Grande fiabilité grâce aux composants de haute qualité et résistants à l'usure
  • Sécurité maximale grâce à un calcul de résistance indépendant de tous les composants porteurs selon la méthode FEM
  • Montage simple grâce au système modulaire intelligent
  • Conception selon l'état actuel de la technique (DIN EN 13001 : classe de levage HC2, type de dispositif de levage HD1)
Documentation

Système modulaire

Les systèmes de levage par le vide

Les systèmes de levage par le vide de Schmalz permettent d'organiser de manière ergonomique les procédures de travail manuelles. Nos systèmes de grutage complètent de manière optimale nos systèmes de levage par le vide. Les charges des systèmes de grutage dépendent des systèmes de levage par le vide.

Ceux-ci se composent de deux dispositifs : le tube de levage par le vide de type Jumbo, et l'appareil de levage par le vide de type VacuMaster. Chez Schmalz, vous bénéficiez d'une solution de poste de travail complète, comprenant un système de grutage et un système de levage.

Tube de levage par le vide Jumbo

Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu'à 300 kg

  • Unité de levage, unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
  • Lever et baisser la charge par le biais le vide

Palonnier à ventouses VacuMaster

Manipulation ergonomique et sécurisé de charges pesant jusqu'à plusieurs tonnes

  • Modules de base, éléments de commande, palonniers et plaques ventouses sont configurable
  • Lever et baisser la charge par le biais le palan à chaîne