Tubes de levage par le vide Jumbo

Manipulation rapide et efficace de marchandises pesant jusqu'à 300 kg

Cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et des nombreuses autres applications : le tube de levage par le vide Jumbo permet de réaliser en toute simplicité et en un rien de temps, des tâches pourtant réputées difficiles ou pénibles. Grâce à la commande intuitive, vous pouvez déplacer des charges rapidement, avec précision et de manière ergonomique dans n'importe quelle position. Il est ainsi l'auxiliaire idéal pour le chargement de machines, dans les zones d'expédition et de préparation des commandes et pour des nombreuses autres opérations de levage.

Documentation
Aide de sélection:

Fonction et sélection de systèmes de manipulation par le vide

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Tubes de levage par le vide Jumbo

Application

Levage et déplacement fréquents et rapides de pièces pesant jusqu'à 300 kg, p. ex. :

  • Manipulation de marchandises telles que cartons, sacs, fûts, seaux, bidons, etc. pour les opérations de logistiques internes à l'entreprise
  • Chargement et déchargement des machines d'usinage CNC


Vos avantages

  • Productivité accrue grâce à une réduction des temps de manipulation et de chargement
  • Préhension fiable et sans détérioration à l'aide du vide
  • Minimisation des absences pour congé maladie
  • Augmentation de la motivation du personnel
  • Manipulation par une seule personne

Tube de levage Jumbo – plus rapide que son ombre.

Construction et fonctionnement

Unité de levage, unité de commande, ventouse et générateur de vide : le tube de levage par le vide Jumbo peut être configuré en fonction des besoins du client. Le Jumbo se caractérise par son tube de levage qui se rétracte ou s'allonge afin de lever et de baisser la charge. La grande surface des ventouses permet un maintien sûr de la pièce. Sur demande, Schmalz fournit une vaste gamme d'accessoires ainsi qu'un système complet équipé d'une potence pivotante avec flèche en aluminium..

Vue d'ensemble des produits

Trois manipulateurs robustes et puissants pour des domaines d'utilisation variés : JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint. Ces modèles se différencient par leur forme ainsi que par le fonctionnement de leurs éléments de commande et ils couvrent différentes plages de charge.

JumboFlex

  • Pièces jusqu'à 50 kg
  • Poignée de commande à une main pour des mouvements plus rapides

JumboErgo

  • Pièces jusqu'à 300 kg dans des formats variés
  • Poignée tournante pour une manipulation sécurisée
  • Pivoter des pièces jusqu'à 90° (en option)

JumboSprint

  • Pièces compactes jusque 300 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise

JumboSprint Ex

  • Pièces compactes jusqu'à 250 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Utilisation dans des atmosphères explosibles