Tube de levage par le vide JumboFlex

Commande unimanuelle pour les pièces pesant jusqu'à 50 kg

Points forts:

  • Pièces pesant jusqu’à 50 kg avec cadence élevée
  • Poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements plus rapides
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de déplacer des marchandises jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et à une cadence élevée. Sa poignée est bien en main et garantit un travail sans fatigue pendant une longue durée. La commande centrale à un doigt permet de lever, de baisser et de détacher la charge de façon intuitive. Son équipement complet fait du JumboFlex un outil universel. La ventouse peut être remplacée de série grâce à un système de changement rapide. Les pièces aspirées latéralement rebasculent automatiquement à l'horizontale et peuvent être pivotées sans fin dans cette position. Tubes de levage Jumbo et palonniers à ventouses VacuMaster.

Documentation

Système modulaire

Système modulaire du tube de levage JumboFlex

La poignée de commande du JumboFlex 50 destiné à des charges de 50 kg max. se différencie de la poignée de commande du JumboFlex destiné à des charges entre 20 et 35 kg.

Poignée de commande JumboFlex 50

Accessoires pour des tube de levage JumboFlex

Télécommande radio SRC

Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie sur simple pression d’un bouton

La télécommande radio SRC permet de désactiver le générateur de vide pendant les pauses et de le réactiver sur simple pression d'un bouton. La télécommande radio ne nécessite aucune énergie externe (générateur à induction intégrée).

Caisson d'insonorisation SBB

Réduction du niveau sonore

Le caisson d'insonorisation SBB réduit le niveau sonore du générateur de vide et le protège des particules extérieures. Il est tout simplement monté sur le profil de turbine en option.

Filtre à poussière STF

Protection contre l'encrassement

Le filtre à poussière STF maintient les particules et poussières à l'écart du générateur de vide. C'est pourquoi son utilisation est toujours recommandée.

Contacteur-disjoncteur MSS

Protection contre les surcharges thermiques

Le contacteur-disjoncteur MSS active et désactive la génération du vide et protège également le système contre toute surtension. Il est généralement intégré dans la colonne de potence de Schmalz ce qui évite les cablages fastidieux, et peut être verrouillable en option.

Support de stockage AB-JU

Dépose en toute sécurité

Le support de stockage AB-JU permet de déposer le JumboFlex en toute sécurité et de protéger le tube de levage et la ventouse une fois le travail terminé.

Protection de tube SCHU-SCHL

Protection contre l'usure

La protection de tube empêche les détériorations mécaniques du tube de levage et est facile à nettoyer. La protection de tube accompagne en standart le JumboFlex.