Tube de levage par le vide JumboSprint Ex

Manipulation efficace de charges pesant jusqu'à 85 kg dans les zones présentant un risque d’explosion

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Application

  • Préparation de sacs, fûts, cartons, bidons, seaux, récipients de vernis et de peinture
  • Mise à disposition et positionnement de sacs remplis, p. ex. pour le déversement dans des centrifugeuses
  • Utilisation dans les zones explosives 1/21 et 2/22
  • Certification conforme à la directive ATEX 2014/34/EU – utilisation dans toute l'Europe sans certificat national
Système modulaire du tube de levage JumboSprint EX

Caractéristiques particulières

  • Elément de commande et ventouse en inox
  • Tous les pièces conductrices sont reliées les unes aux autres et reliées à la terre
  • Tube de levage en matière spécifique
  • Génération du vide au choix à commande par air comprimé ou électrique
  • Différentes ventouses en version adaptée aux environnement explosifs
  • Changement simple de la ventouse grâce au système de changement rapide (en option)
  • Une solution complète avec la potence, la colonne, le tube de levage et le générateur de vide est disponible pour les environnements explosifs
Documentation

Domaines d’utilisation