JumboFlex High-Stack

Exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport

Points forts:

  • Empilement jusqu’à une hauteur de 255 cm
  • Pièces pesant jusqu’à 50 kg
  • Soulèvement et abaissement de marchandises à transporter sans abîmer les lombaires

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Avec JumboFlex High-Stack, Schmalz propose une solution sûre pour l’empilement de cartons et de sacs. Il garantit une ergonomie optimale, permet une hauteur de pile jusqu’à 255 cm et un poids de pièces de 50 kg.

Composition

  • Poignée ergonomique à une main pour piloter le tube de levage, avec étrier de guidage supplémentaire pour une manipulation optimale
  • Utilisation intuitive pour droitiers et gauchers
  • Poignée réglable individuellement selon la hauteur d’empilement
  • Relâchement de la pièce possible uniquement en position abaissée grâce à un dispositif de sécurité
  • Rotation infinie de la pièce avec crans d’arrêt par pas de 90°
  • Courts temps de remplacement de la ventouse grâce au système à changement rapide intégré

Points forts

  • Exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport
  • Meilleure ergonomie possible grâce à la position réglable de l’étrier et à l’étrier de guidage réglable en continu
  • Grande flexibilité grâce aux nombreux préhenseurs de la gamme Schmalz
  • Conduite du vide intégrée dans la canalisation, par conséquent pas d’usure et pas de contours gênants en raison de tuyaux de vide supplémentaires
  • Relâchement facile des pièces par la réduction du vide résiduel dans le préhenseur

JumboFlex High-Stack

Soulèvement et abaissement de marchandises à transporter sans abîmer les lombaires

Demander un produit