JumboFlex High-Stack

Exploitation optimale des entrepôts et des moyens de transport

Demande de produit:

Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.

Demander un produit

Application

  • Une solution fiable pour l’empilement des cartons jusqu’à 255 cm
  • Un déplacement ergonomique des marchandises plus légères (jusqu’à 50 Kg) à une cadence élevée
  • Une garantie de flux efficace de matière, par exemple: dans le domaine de la logistique interne, grâce au déplacement ergonomique de diverses marchandises
  • Une manipulation facile de pièces situées près du sol avec une posture droite
Documentation
design-high-stack
  • Unité de levage (1) avec tube de levage ATEX stable et
    module de rotation pour une rotation continue du tube
    de levage
  • Génération du vide à l'aide d'une pompe électrique
  • Poignée à une main ergonomique rallongée (2) avec étrier
    de guidage et dispositif de sécurité pour le relâchement de
    la pièce
  • Ventouse à rotation continue et interchangeable sans
    outil (3) pour les pièces les plus variées

JumboFlex High-Stack

Soulèvement et abaissement de marchandises à transporter sans abîmer les lombaires

Demander un produit