Pour les charges avec des tailles et formes variées pesant jusqu'à 300 kg
Nous vous apportons notre aide pour concevoir votre système de levage par le vide et choisir la potence adéquate.
La poignée tournante du JumboErgo, semblable à celle d'une moto. Elle permet de déplacer de manière délicate et précise des charges lourdes et de grande taille telles que panneaux de bois, cartons et modules solaires. La longueur au choix du guidon garantit une distance de sécurité toujours suffisante entre l'utilisateur et la charge.
DocumentationJusqu'à 40 % d'économie d'énergie sur simple pression d’un bouton
La télécommande radio SRC permet de désactiver le générateur de vide pendant les pauses et de le réactiver sur simple pression d'un bouton. La télécommande radio ne nécessite aucune énergie externe (cellule solaire).
Changement ultrarapide de la ventouse
Le système de changement rapide SWA vous permet de remplacer la ventouse de votre tube de levage en quelques secondes seulement afin que vous puissiez réagir de manière flexible aux changements de pièces.
Basculement de pièces à 90°
L'unité de basculement pneumatique PSE permet de basculer de manière fiable et ergonomique de pièces pesant jusqu'à 120 kg sur simple pression d’un bouton.
Pivotement sans fin de pièces
L'unité tournante DE permet de pivoter à l'infini et de déposer avec précision de pièces aspirées pesant jusqu'à 200 kg.
Palettisation en hauteur de pièces
L’empilage ne pose aucun problème au guidon de commande articulé (uniquement pour le modèle JumboErgo). Celui-ci peut être fixé dans n'importe position différente grâce à un verrouillage en option.
Dépose instantanée de pièces
Grâce à l'unité de ventilation BEL, les pièces étanches sont détachées et déposées en un tour de main.
Réduction du niveau sonore
Le caisson d'insonorisation SBB réduit le niveau sonore du générateur de vide et le protège des particules extérieures.
Protection contre l'encrassement
Le filtre à poussière STF maintient les particules et poussières à l'écart du générateur de vide. C'est pourquoi son utilisation est toujours recommandée. En option : Un système de contrôle de la pression différentielle avec témoin lumineux signale lorsque le filtre doit être changé.
Pour plonger dans les récipients profonds
La rallonge de tuyau cylindrique SZV permet de charger et de décharger de manière ergonomique des récipients tels que de caisses à claire-voie.
Protection contre les surcharges thermiques
Le contacteur-disjoncteur MSS active et désactive la génération du vide et protège également le système contre toute surtension. Il est généralement intégré dans la colonne de potence de Schmalz ce qui évite les cablages fastidieux, et peut être verrouillable en option.
Equilibreur à ressort pour guidons de commande longs
L’équilibreur à ressort FZG maintient le tube de levage JumboErgo en à l’horizontal et est recommandé à partir d'une longueur de guidon de 750 mm.
Protection contre l'usure
La protection de tube empêche les détériorations mécaniques du tube de levage et est facile à nettoyer. Le filet de retenue ménage la ventouse et le tube de levage lors des pauses et assure un rangement peu encombrant.