• Système de bridage par le vide pour des processus de ponçage sur des machines CNC du fabricant Bystronic
  • Utilisé pour le meulage de verre de construction, de design et d'automobile de haute qualité
  • Changement de format sans outil pour réduire les temps d'équipement et les temps d'arrêt, ainsi que la mise à niveau simple des tables de machines existantes
  • Entièrement compatible avec les ventouses d'origine
  • Hauteurs de travail de 80 mm ou 120 mm

Équipement de votre machine de traitement

Grâce au système de bridage SQC, vous équiperez votre machine de traitement du verre Bystronic encore plus rapidement.

Schmalz Quick-Change SQC
  • Bloc ventouse avec cadre d'étanchéité (1) fabriqué à partir d’une matière HT1 laissant peu de marques
  • Surface de ventouse au choix carrée ou ronde (2)
  • Carter en aluminium avec position de rupture (3)
  • Mono-Base avec vis à tête creuse destinée à rester en permanence sur la table de la machine (5)
  • Couverture (4) pour les bases non équipées de ventouses
  • Système à changement rapide en 3 parties
  • Conduite du vide sans tuyau
  • Adapté pour tables de machines avec alimentation en vide M12

Documents

Choisir la langue

Filtrer par