Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Quick change Mono Base pour serrage automatisé
Diamètre extérieur D | 62,9 mm |
Hauteur H | 18 mm |
Filetage G1 | M12-M |
Utiliser la construction | Système à changement rapide |
Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au +49 7443 2403-102 ou par e-mail à l’adresse customercenter@schmalz.de
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 62,90 mm |
G1 | M12-M |
H | 18 mm |
H1 | 52,80 mm |
H2 | 24,80 mm |
Consignes de commande: SQC-MB-62.9x18-M12-AG
Le système à changement rapide Schmalz n'est pas livré monté. Le système se compose de trois composants, qui sont commandés indépendamment les uns des autres, composés de :
Pièces de rechange disponibles : Cadre d'étanchéité, anneau en V, vis banjo, pièce de poussée pour grille de 30