Blocs de bridage VCBL-GL

  • Blocs de bridage VCBL-GL pour le ponçage de pièces en verre sur des machines à table lisse du fabricant Bando Kiko*
  • Spécialement développé pour l’utilisation lors du ponçage du verre pour l'industrie automobile, les bâtiments et le design
  • La ventouse est connectée par le biais de deux tuyaux avec l’alimentation en vide de la machine
Remarque

Remarque

Bando Kiko est une marque déposée et protégée. Les produits listés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les machines de ce fabricant.

Nos points forts...

  • Absorption élevée de la force latérale grâce à la garniture à friction résistante
  • Strict respect des cotes
  • Bague d'étanchéité interchangeable en matière HT1 laissant peu de marques et plaque de friction en Elastodur
  • Force de rappel de la lèvre d'étanchéité réduite

Vos avantages...

  • Forces de préhension très élevées sur du verre sec et humide
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Surfaces de pièce avec absence totale d’empreinte
  • Aucune déformation de la pièce
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage VCBL-GL

 

VCBL-GL D120x81.5
10.01.18.00233
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (Lxl): Diamètre 120 mm mm
Hauteur H: 81.5 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
6 mm
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
Matériau support de pièce: Elastodur
VCBL-GL D120x93.5
10.01.18.00587
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
Dimensions (Lxl): Diamètre 120 mm mm
Hauteur H: 93.5 mm
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
6 mm
Matière d'étanchéité:
Matière haute temp HT1
Matériau support de pièce: Elastodur