Dispositifs de bridage pour l’usinage du métal et du plastique

Les systèmes modulaires de serrage par le vide de Schmalz peuvent être utilisés de manière universelle sur tous les centres d'usinage CNC pour le travail des métaux. L'adaptation s'effectue sur des tables à rainures en T, des systèmes de serrage à point zéro ou de préfixation dans un étau.
 

Systèmes de bridage matrix plate

  • Système de bridage en aluminium haute résistance
  • Pour le serrage de pièces plates
  • Base du système modulaire pour l'usinage des métaux

Systèmes Innospann pour l’usinage du métal et du plastique

  • Système de serrage par le vide en tôle d'acier et blocs d'aspiration en aluminium
  • Pour la production de percées et l'usinage 5 axes
  • Extension du système modulaire sur la plaque matricielle

Systèmes de bridage Schmalz FlexMat

  • Tapis en élastomère avec plusieurs points d'aspiration
  • Permet le serrage par le vide à occupation partielle
  • Extension du système modulaire à la plaque matricielle et à la plaque d'acier