MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3

Réf. article: 10.01.27.00100
Plaque de matrice pour le travail des métaux
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 200 mm
Trame: 12,5 x 12,5 mm
Rainure: 3 x 3 mm
MPL 300x200x28 12.5x12.5 3x3
Attribut Valeur
B 200 mm
B2 9,5 mm
B3 3 mm
B4 100 mm
H 28 mm
H2 3 mm
L 300 mm
L2 9,5 mm
L3 3 mm
L4 150 mm