Schmalz FlexMat SFM

  • Matte en élastomère pour le bridage par le vide de pièces plates en métal et en plastique
  • Grâce à plusieurs chambres à vide, il est possible de brider des pièces de forme complexe de manière flexible et fiable même si toute la surface ne peut pas être soumise au vide.
  • Spécialement conçu pour la réalisation de percées et facilement remplaçable en cas de dommages
  • Forte absorption des forces latérales grâce à la surface en élastomère
  • Compatible avec la matrix plate MPL de Schmalz avec plaque métallique ISST-MPL
  • Le tapis doit être occupé au minimum de 50% de sa surface

Nos points forts...

  • Vide réparti entre plusieurs points d’aspiration
  • Natte spécialement optimisée pour résister à l’usure lors du fraisage
  • Force de frottement importante liée à la surface en élastomère
  • Grande surface utile de par la structure alvéolaire des points d’aspiration

Vos avantages...

  • Fraisage avec occupation partielle de la natte possible
  • Réalisation de percées et remplacement à moindre coût de la natte comme pièce d’usure
  • Forte capacité d’absorption des forces latérales
  • Force de serrage par le vide maximale
 

Article dans la famille de produit Schmalz FlexMat SFM

 

SFM-298.5x198.5
10.01.28.00005
Mat élastomère pour la fixation de pièces
Matière: Plastique
pour: Matrix-Plate