SFM-298.5x198.5

Réf. article: 10.01.28.00005
Mat élastomère pour la fixation de pièces
Matière: Plastique
pour: Matrix-Plate
SFM-298.5x198.5
Attribut Valeur
B 198,5 mm
dn 0,4 mm
H 2,5 mm
L 298,5 mm
L1 41 mm
L2 18 mm