Dispositifs de bridage pour le travail du bois

La technique de bridage par le vide pour le traitement du bois permet d'équiper efficacement des systèmes de tables à profils, quadrillées, nesting ou lisses. Grâce au système de bridage Innospann, il est possible de moderniser des centres d'usinage existants sans aucun problème. Les dispositifs de bridage de Schmalz permettent le bridage de pièces minces, mais aussi de pièces en bois massif, et ce en toute simplicité. Multi-Clamp est l'outil idéal pour fixer à la main des pièces de petite et moyenne taille.
 

Dispositifs de bridage pour systèmes mono-circuit

  • Éléments de bridage pour systèmes mono-circuit de Schmalz
  • Large gamme de blocs de bridage par le vide standard et suppléments pour l’usinage de pièces étroites et petites

Dispositifs de bridage pour systèmes bi-circuit

  • Système de vide bi-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien par le vide sur le profil

Dispositifs de bridage pour les systèmes de Biesse

  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Sans tuyau
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Palpeur mécanique intégré

Dispositifs de bridage pour tables quadrillées

  • Système de vide pour tables quadrillées

Dispositifs de bridage pour tables Nesting

  • Système de vide pour tables Nesting
  • Avec raccord de tuyau

Dispositifs de bridage pour tables lisses

  • Dispositif de bridage spécifique pour l'utilisation sur otutes les tables lisses

Amélioration des centres d‘usinage CNC

  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Dispositifs de bridage pour l'usinage manuel

  • Dispositif de bridage de pièces pour l'usinage manuel

Dispositifs de bridage pour pièces minces

  • Dispositifs de bridage pour le bridage de pièces minces en toute simplicité
  • Utilisation de la technique de bridage par le vide Schmalz sur différents systèmes de tables

Dispositifs de bridage pour bois massif

  • Dispositif pour la réception de Forces de coupe élevées lors du traitement d'éléments en bois massif

Ventouses plates de rechange

  • Ventouses plates de rechange pour le renouvellement d’un bloc de bridage par le vide en cas d’usure