Amélioration des centres d‘usinage CNC

Grâce au système de bridage par le vide Innospann, chaque centre d'usinage CNC peut être post-équipé, quels qu'en soient les fabricant et type. Cette modernisation permet un post-équipement rapide et flexible en cas de changements de produit fréquents : cela assure des processus de fabrication efficaces dès le premier modèle commandé. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.
 

Plaque métallique Innospann ISST

  • Plaque métallique avec des ouvertures d'aspiration
  • Pour un positionnement flexible des dispositifs de bridage du système modulaire Innospann

Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Compatible avec ISST, ISAP ainsi qu’avec des tables quadrillées et lisses
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Accessoires et pièces de rechange Innospann

  • Blocs ventouses, garnitures de friction, cordons d’étanchéité
  • Bagues intermédiaires, butées et bouchons