Accessoires et pièces de rechange Innospann

  • Accessoires et pièces de rechange appropriés pour les systèmes Schmalz Innospann
  • Extension modulaire et adaptation du système aux différentes géométries de pièces et hauteurs d’usinage
  • Gains de productivité grâce à l'utilisation du système Innospann
  • En cas d’usure ou de destruction partielle des blocs ventouses ou d’autres pièces, il il n'est pas toujours nécessaire de remplacer toute la ventouse
  • Généralement, il suffit de changer certaines pièces détachées pour que le système de vide soit de nouveau opérationnel

Nos points forts...

  • Si nécessaire, remplacement de pratiquement toutes les pièces détachées du système de ventouse
  • Blocs ventouses dans différentes géométries
  • Large assortiment de bagues intermédiaires

Vos avantages...

  • Réduction des coûts des pièces de rechange
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Utilisation possible dans pratiquement tous les centres d’usinage CNC grâce à l’adaptation à la hauteur de travail
 

Article dans la famille de produit Accessoires et pièces de rechange Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISZR-M 80x37
10.01.15.00072
Bague intermédiaire Innospann - Manchon -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 37 mm
ISDR 167x167x9.3 NBR-55
10.01.15.00182
cadre d'étanchéité
Longueur L: 167 mm
Largeur B: 167 mm
Hauteur H: 9.3 mm
Matière de la ventouse:
Caoutchouc artf. NBR 55±5
ISMB 80x80x61
10.01.15.00414
Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 61 mm
ISRPL 65x25x4 TPU-85 d6
10.01.15.00397
Plaque de friction
Longueur L: 65 mm
Largeur B: 25 mm
Hauteur H: 4 mm
Matière de la ventouse:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Type: Cup 2
ISRPL 65.4x14.9x4 TPU-85 d6
10.01.15.00446
Plaque de friction
Longueur L: 65.4 mm
Largeur B: 14.9 mm
Hauteur H: 4 mm
Matière de la ventouse:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Type: Cup 3
ISRPL 65x65x4 TPU-85 d10
10.01.15.00538
Plaque de friction
Longueur L: 65 mm
Largeur B: 65 mm
Hauteur H: 4 mm
Matière de la ventouse:
Thermopl.Polyurethan TPU 85±5
Type: Cup 1
ISZR-V 80x15
10.01.15.00052
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 15 mm
ISZR-V 80x65
10.01.15.00602
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 65 mm
ISZR-V 80x25
10.01.15.00295
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 25 mm
ISZR-V 80x19
10.01.15.00388
Bague intermédiaire Innospann - Rallonge -
Diamètre extérieur D: 80 mm
Hauteur H: 19 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3