Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (LxB) | 80 x 80 |
Longueur L | 80 mm |
Largeur B | 80 mm |
Hauteur H | 30 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Système de relevage |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 80 mm |
H | 30 mm |
L | 80 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,34 kg |
Consignes de commande: ISCUP 80x80x30 AS
Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base :
Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément.
Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann