Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Les supports de ventouses Mono-Base ISMB et Quad-Base ISQB sont positionnés sur la plaque métallique ISST ou sur la plaque d'adaptation Innospann ISAP
  • En guise d’alternative, les supports ISQB ou ISMB sont disponibles pour l’adaptation directe sur des tables quadrillées ou lisses
  • Les blocs ventouses ISCUP sont insérés sur la base et peuvent y pivoter à l’infini
  • Les blocs sont disponibles dans trois dimensions et garantissent ainsi une flexibilité maximale
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouses de hauteurs différentes et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Positionnement libre des supports ou des ventouses sur la plaque métallique, la plaque d'adaptation et les tables quadrillées et lisses
  • Le système modulaire facilite le remplacement des pièces détachées comme les blocs, les cadres d’étanchéité et les surfaces de friction
  • Différentes bagues intermédiaires au choix

Vos avantages...

  • Flexibilité élevée et réduction des temps de préparation
  • Disponibilité rapide des pièces d’usure et coûts réduits au minimum
  • Adaptation à toutes les hauteurs de travail de la machine
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISQB-T 175x175x22
10.01.15.00153
Quad-Base pour Steel-Plate T
Longueur L: 175 mm
Largeur B: 175 mm
Hauteur H: 22 mm
ISMB-T 80x80x42
10.01.15.00154
Mono-Base T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 42 mm
ISMB-T 80x80x67
10.01.15.00155
Mono-Base T pour Steel-Plate T
Longueur L: 80 mm
Largeur B: 80 mm
Hauteur H: 67 mm
ISMB-G 80x80x70
10.01.15.00156
Mono-Base G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 70 mm
pour: Tuyau D = 8 d = 6
ISQB-R 175x175x15 30/50
10.01.15.00183
Quad-Base pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm mm
pour rainure: 6x6 mm / 7x7 mm
ISMB 80x80x8
10.01.15.00188
Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 8 mm
ISCUP Cup 1 80x80x16
10.01.15.00209
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 80 mm
Hauteur H: 16 mm
ISCUP Cup 2 80x40x16
10.01.15.00210
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Hauteur H: 16 mm
ISCUP Cup 3 80x28x16
10.01.15.00211
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 28 mm
Hauteur H: 16 mm
ISMB 80x80x26
10.01.15.00214
Mono-Base pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Surface de base: 80 x 80 mm mm
Hauteur H: 26 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3