Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Les supports de ventouses Mono-Base ISMB et Quad-Base ISQB sont positionnés sur la plaque métallique ISST ou sur la plaque d'adaptation Innospann ISAP
  • En guise d’alternative, les supports ISQB ou ISMB sont disponibles pour l’adaptation directe sur des tables quadrillées ou lisses
  • Les blocs ventouses ISCUP sont insérés sur la base et peuvent y pivoter à l’infini
  • Les blocs sont disponibles dans trois dimensions et garantissent ainsi une flexibilité maximale
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouses de hauteurs différentes et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Positionnement libre des supports ou des ventouses sur la plaque métallique, la plaque d'adaptation et les tables quadrillées et lisses
  • Le système modulaire facilite le remplacement des pièces détachées comme les blocs, les cadres d’étanchéité et les surfaces de friction
  • Différentes bagues intermédiaires au choix

Vos avantages...

  • Flexibilité élevée et réduction des temps de préparation
  • Disponibilité rapide des pièces d’usure et coûts réduits au minimum
  • Adaptation à toutes les hauteurs de travail de la machine
 

Article dans la famille de produit Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

 

  1. 2
  2. 3
  3. 4
ISCUP 80x80x30 AS
10.01.15.00266
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Système de soulèvement
ISMB-R 96x96x15 15/30
10.01.15.00286
Mono-Base pour table crantée
Surface de base: 96 x 96 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 15x15 mm / 30x30 mm mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
10.01.15.00303
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique
ISCUP Cup 2 80x40x30 TV
10.01.15.00305
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique
ISMB-R 110x110x15 50x50
10.01.15.00372
Mono-Base pour table crantée
Surface de base: 110 x 110 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 50 x 50 mm mm
pour rainure: 5x5 mm / 7x7 mm
ISMB-R 90x90x15 40x40
10.01.15.00380
Mono-Base pour table crantée
Surface de base: 90 x 90 mm mm
Hauteur H: 15 mm
Trame: 40 x 40 mm mm
ISCUP-G 80x80x30 Cup 1
10.01.15.00392
Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 80 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP-G 80x40x30 Cup 2
10.01.15.00393
Partie supérieure ronde verre-pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 80 x 40 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30
10.01.15.00403
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 100 x 100 mm
Hauteur H: 30 mm
ISCUP Cup 4 100x100x30 TV
10.01.15.00405
Partie supérieure ronde pour bloc aspirateur INNOSPANN
Dimensions (Lxl): 100 x 100 mm
Hauteur H: 30 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 2
  2. 3
  3. 4