Plaque métallique Innospann ISST

Schmalz Select
  • Système de bridage pour rénover des machines d'usinage CNC avec table lisse, quadrillée ou à profils
  • Permet une fabrication à l'unité ou en série limitée efficace et flexible, en particulier en menuiserie
  • Les supports de ventouse Mono-Base et Quad-Base sont équipés avec des blocs ventouses et peuvent être positionnés librement sur la plaque métallique
  • Un quadrillage laser sert de guide
  • Les orifices de vide inutilisés sont obturés manuellement à l’aide des bouchons magnetiques
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouses et des bagues intermédiaires en option

Nos points forts...

  • Utilisation sur des tables lisses, quadrillées et à profils
  • Deux intervalles différents entre les vannes possibles
  • Quadrillage réalisé au laser
  • Bouchon magnétique pour ouvertures à vide non couvertes

Vos avantages...

  • Retrofit possible sur tous les types de machines
  • Permet un positionnement libre de Mono-Bases et de Quad-Bases
  • Aide à l'orientation lors du positionnement de la ventouse
  • Flexibilité élevée et réduction des temps d'équipement

Code de désignation Plaques metalliques Innospann ISST

CodeType
ISSTInnospann Plaque métallique

Données de commande Plaques métalliques Innospann ISST

TypeDimensions Lxl [mm]Distance de vanne [mm]Réf. article
ISST-MS pour Mono-BaseVariabeleca. 75Sur demande
ISST-TVR pour Mono-BaseVariabeleca. 75Sur demande
ISST-MS pour Quad-BaseVariabeleca. 150Sur demande
ISST-TVR pour Quad-BaseVariabeleca. 150Sur demande

La plaque métallique ISST est livrée assemblée. Le produit se compose de :

  • Tôle d’acier inoxydable ou acier galvanisé sur mesure avec perçage et quadrillage laser

Vous trouverez les ventouses et porte ventouses appropriés sous Dispositifs de serrage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB.

Les connecteurs magnétiques ne sont pas comprises dans la livraison et doivent être achetées séparément.

Plaque métallique Innospann ISST

Soumettez maintenant votre code de commande et les dimensions désirées et demandez le produit !Jetzt Bestellschlüssel sowie gewünschte Abmessung übermitteln und Produkt anfragen!