Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB

  • Les supports de ventouses Mono-Base ISMB et Quad-Base ISQB sont positionnés sur la plaque métallique ISST ou sur la plaque d'adaptation Innospann ISAP
  • En guise d’alternative, les supports ISQB ou ISMB sont disponibles pour l’adaptation directe sur des tables quadrillées ou lisses
  • Les blocs ventouses ISCUP sont insérés sur la base et peuvent y pivoter à l’infini
  • Les blocs sont disponibles dans trois dimensions et garantissent ainsi une flexibilité maximale
  • Hauteur totale variable grâce à des blocs ventouses de hauteurs différentes et des bagues intermédiaires en option
Dispositif de bridage Innospann ISCUP / ISMB / ISQB
  • Cadre d'étanchéité (1) vers le haut et vers la pièce
  • Corps (2) des blocs ventouses avec surfaces d'aspiration en trois tailles différentes et interface Innospann inserable
  • Mono-Base (3) pour le montage et l'utilisation de ventouses individuelles
  • Cadre d'étanchéité ou profilé d'étanchéité en caoutchouc cellulaire (4) vers le bas jusqu'à la table de la machine ou à la plaque métallique
  • Support ventouse Quad-Base (5) pour le montage de jusqu'à quatre ventouses
  • Compatible avec ISST, ISAP ainsi qu’avec des tables quadrillées et lisses
  • Composé d'un bloc ventouse et d'un support de ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par