Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K1

  • Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système mono-circuit)
  • Application de préférence dans le domaine du bois massif grâce à des ventouses optimisées pour une utilisation avec des forces de coupe élevées
  • Des garnitures de frictions spéciales garantissent un maintien maximum et une haute précision
  • La construction en aluminium crée une forte connexion rigide entre la table de la machine et la pièce
  • Différentes surfaces de ventouse et hauteurs de travail disponibles

Nos points forts...

  • Construction stable en aluminium
  • Garniture à friction spéciale pour surface rugueuses
  • Maintien mécanique supplémentaire
  • Différentes hauteurs de travail disponibles

Vos avantages...

  • Connexion pratiquement sans vibrations entre la table de la machine et la pièce
  • Absorption élevée des forces longitudinales et latérales et, de ce fait, paramètres de coupe maximums
  • Maintien résistante sur le profil
  • Selon la machine, usinage à 5 axes également possible
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage en aluminium VCBL-A-K1

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
10.01.12.03234
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 140 mm
Largeur B: 115 mm
Hauteur H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K1-120x50x125-D-360
10.01.12.03814
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 50 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K1-125x75x50-D-360
10.01.12.03821
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K1-120x50x50-D-360
10.01.12.03824
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 50 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K1-160x120x100
10.01.12.03881
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-A-K1-125x75x100-Q
10.01.12.03882
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal

  1. 1
  2. 2