Multi-Clamp Plaques de bridage VC-M-SP / VC-M-SPV

  • Plaque de bridage Multi-clamp pour la fixation de pièces de petites ou moyennes dimensions pour l’usinage manuel ou l'assemblage
  • La plaque de bridage est posée directement sur l'établi et maintenue par le vide, tandis que la pièce est aspirée au niveau de sa face supérieure
  • Version VC-M-SP avec génération du vide intégrée selon le principe de Venturi (fonctionnement sur chaque raccord d’air comprimé présent dans le commerce)
  • Modèle alternatif VC-M-SPV avec raccord pour pompe à vide externe pour une utilisation en tout lieu

Nos points forts...

  • Garniture de friction et d’étanchéité souples
  • Génération du vide intégrée avec la version VC-M-SP
  • Conception et utilisation très simples

Vos avantages...

  • Solution de bridage respectueuse des pièces en comparaison avec des systèmes de bridage manuels habituels
  • Aucune pompe à vide externe onéreuse supplémentaire requise
  • Utilisation immédiate et universelle
 

Article dans la famille de produit Multi-Clamp Plaques de bridage VC-M-SP / VC-M-SPV

 

VC-M-SP 160x160x30
10.01.12.01836
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm
Hauteur H: 30 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 160x160x30
10.01.12.01853
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 160 mm
Hauteur H: 30 mm