Pompe à vide Multi-Clamp VC-M-PU

  • Pompe à vide portable pour l’utilisation en combinaison avec la Multi-Clamp de Schmalz
  • Compatibilité avec une multitude d’autres applications grâce à la construction compacte et solide de la pompe et à ses performances
  • Solution Plug & Play grâce au branchement de vide via un raccord rapide et à l’alimentation électrique via le réseau de courant alternatif

Nos points forts...

  • Puissante pompe à vide avec fonctionnement à sec
  • Manomètre intégré
  • Enrouleur de câble intégré
  • Design ergonomique

Vos avantages...

  • Convient à une multitude d'applications
  • Lecture rapide du niveau de vide
  • Aucun câble débranché ne traîne
  • Adapté à une utilisation mobile sur les chantiers
 

Article dans la famille de produit Pompe à vide Multi-Clamp VC-M-PU

 

VC-M-PU 4 230V-AC
10.01.12.02040
Multi-Clamp - Pompe à vide
Alimentation: Courant altern
Tension: 230V - AC
Vide (max): -850 mbar
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Diamètre nominal: 9 mm
VC-M-PU 4 110V-AC
10.01.12.02051
Multi-Clamp - Pompe à vide
Alimentation: Courant altern
Tension: 110V - AC
Vide (max): -850 mbar
Capacité d'aspiration: 4 m³/h
Diamètre nominal: 9 mm