• Plaque de bridage Multi-clamp pour la fixation de pièces de petites ou moyennes dimensions pour l’usinage manuel ou l'assemblage
  • La plaque de bridage est posée directement sur l'établi et maintenue par le vide, tandis que la pièce est aspirée au niveau de sa face supérieure
  • Version VC-M-SP avec génération du vide intégrée selon le principe de Venturi (fonctionnement sur chaque raccord d’air comprimé présent dans le commerce)
  • Modèle alternatif VC-M-SPV avec raccord pour pompe à vide externe pour une utilisation en tout lieu
Semelles Multi-Clamp VC-M-SP / VC-M-SPV
  • Inserts de friction (1) pour augmenter l'absorption des forces latérales
  • Cordon d'étanchéité (2) vers le haut pour la fixation de la pièce à usiner
  • Corps robuste (3) en plastique
  • Arrivée d’air comprimé ou de vide (4) selon le modèle
  • Profil d'étanchéité (5) vers le bas pour fixer la semelle à l’établi
  • Plaque de bridage à poser sur établi
  • Génération du vide interne ou externe possible

Documents

Choisir la langue

Filtrer par