Système Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

  • Bridage facile de pièces de petite et moyenne taille
  • Usinage de la pièce sur toutes ses faces grâce à une fonction de rotation et de pivotement continus
  • Génération de vide par principe Venturi via air comprimé possible (VC-M)
  • Version alternative avec pompe à vide externe pour que le Multi-Clamp puisse être utilisé dans n'importe quelle pièce (VC-M-V)
  • VC-M-V peut être aspiré pour la fixation sur la table, VC-M est fixé mécaniquement

Nos points forts...

  • Garniture de friction et d’étanchéité souples
  • Génération du vide intégrée avec la version VC-M
  • Multi-Base avec pivotement continu de 360° et basculement continu de 90° max.
  • Utilisation indépendante de la semelle Multi-Clamp possible

Vos avantages...

  • Solution de bridage respectueuse des pièces en comparaison avec des systèmes de bridage manuels habituels
  • Aucune pompe à vide externe onéreuse supplémentaire requise
  • Usinage aisé et flexible des 5 faces
  • Solution de bridage autonome économique
 

Article dans la famille de produit Système Multi-Clamp VC-M / VC-M-V

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Système de bridage par le vide Multi-Clamp avec une génération du vide intégrée
Longueur L: 165 mm
Largeur B: 165 mm
Hauteur H: 220.5 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Système de bridage par le vide Multi-Clamp pour l'opération avec une pompe à vide
Longueur L: 265 mm
Largeur B: 170 mm
Hauteur H: 220.5 mm
Capacité d'aspiration: 3 m³/h
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base
Longueur L: 170 mm
Largeur B: 165 mm
Hauteur H: 209 mm
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Diamètre extérieur D: 210 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 55 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Diamètre extérieur D: 210 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 200 mm
Largeur B: 55 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dispositif de tournant et pivotement Multi-Base
Longueur L: 265 mm
Largeur B: 170 mm
Hauteur H: 209 mm
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Semelle avec une génération
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 100 mm
Consommation d'air: 2.88 m³/h
Consommation d'air: 48 l/min
Capacité d'aspiration: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Semelle pour fonctionnement avec pompe à vide
Longueur L: 300 mm
Largeur B: 100 mm