Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Système de bridage par le vide Multi-Clamp avec une génération du vide intégrée
Longueur L | 165 mm |
Largeur B | 165 mm |
Hauteur H | 220,5 mm |
Consommation d'air | 48 l/min |
Consommation d'air | 2,88 m³/h |
Capacité d'aspiration | 2,3 m³/h |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 165 mm |
H | 220,50 mm |
L | 165 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 5,76 kg |
Consignes de commande: VC-M 165x165x220.5
Le système Multi-Clamp est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : insert de friction, profilé d'étanchéité
Accessoires disponibles : Multi-Base VC-M-B, Multi-Clamp semelle VC-M-SP, Multi-Base VC-M-BV, Multi-Clamp semelle VC-M-SPV, Multi-Clamp pompe à vide VC-M-PU, interrupteur au pied FU, accessoires