• Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Compatibilité totale avec les ventouses d'origine, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible
  • Les blocs de bridage sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans les supports de ventouses standard en vue d’un alignement personnalisé de la surface de ventouse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Grâce au palpeur mécanique intégré, les blocs de bridage inutiles peuvent rester sur la table de la machine

Remarque

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Blocs de bridage VCBL-B
  • Semelle supérieure (1) pour fixer la pièce
  • Corps robuste en plastique (2)
  • Bague d’ajustement en plastique pour les supports de ventouses standard du fabricant Biesse (3)
  • Palpeur mécanique (4) en matière plastique souple
  • Hauteurs 29 mm et 48 mm (pour les machines à 3 et 4 axes) ainsi que dans la hauteur 74 mm (pour les machines à 5 axes)
  • Système de vide pour profils Biesse
  • Sans tuyau, avec palpeur mécanique
  • Maintien dans les supports de ventouse

Documents

Choisir la langue

Filtrer par