Blocs de bridage VCBL-B

  • Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Compatibilité totale avec les ventouses d'origine, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible
  • Les blocs de bridage sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans les supports de ventouses standard en vue d’un alignement personnalisé de la surface de ventouse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Grâce au palpeur mécanique intégré, les blocs de bridage inutiles peuvent rester sur la table de la machine
Remarque

Remarque

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Nos points forts...

  • Pour joints d'étanchéité et surfaces de frottement adaptés à des surfaces en bois
  • Strict respect des cotes
  • Simple et rapide à positionner (possibilité de pivoter par pas de 15° sur le quadrillage du support de ventouse)
  • Semelle de rechange remplaçables sans outil

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de semelle
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 120x50x74 TV
10.01.12.03175
Bloc de bridage
Dimensions (Lxl): 120 x 50 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-B 130x30x74 TV
10.01.12.03176
Bloc de bridage
Dimensions (Lxl): 130 x 30 mm
Hauteur H: 74 mm
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2