Blocs de serrage VCMC-B

  • Système de bridage par serrage mécanique pour tables à profils de Biesse avec support de ventouse adapté
  • Les blocs de serrage pour systèmes bi-circuit sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Les systèmes de serrage sont montés sur les supports de ventouse, puis fixés à l’aide de deux vis à six pans selon le principe à baïonnette
  • Le plateau de bridage excentrique offre une grande surface de serrage, peut pivoter à 360° et être utilisé dans toutes les directions
  • Bridage en toute sécurité de pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Peut être activé via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Garnitures de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage VCMC-B

 

VCMC-B 130x130x74 25-100
10.01.12.03129
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour console Biesse
Dimensions (Lxl): 130 x 130 mm mm
Hauteur H: 74 mm
Course Z: 25 mm
Portée d'étendue: 25,0 ... 100,0 mm