Plaques d’adaptation ISAP-B

  • Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement dans les supports de ventouses des profils
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISMB supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Grâce au concept modulaire avec bagues intermédiaires insérables, différentes hauteurs de travail peuvent être obtenues, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible avec les ventouses d'origine du fabricant
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales

Nos points forts...

  • Système modulaire extensible avec différentes tailles de surfaces de ventouses
  • Positionnement libre des ventouses et des Mono-Base sur la plaque d'adaptation
  • Mode de fonctionnement mixte possible avec blocs de bridage standard
  • Accessoires diversifiés et pièces de rechange à remplacer sans outil

Vos avantages...

  • Idéal pour le bridage de pièces étroites et courbées
  • La quasi-totalité des agencements de bridage est possible
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Plaques d’adaptation ISAP-B

 

ISAP-B 195x195x5
10.01.14.00109
Adapter-Plate Innospann pour console Biesse
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 5 mm