Bloc de bridage VCBL-S

  • Système de bridage sans tuyau Schmalz pour tables à profils SCM / Morbidelli entièrement compatible avec l’équipement initial
  • Les blocs de bridage sont maintien mécaniquement sur le profil
  • Grâce au palpeur mécanique intégré, les blocs de bridage inutiles peuvent rester sur la table de la machine
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur de la console 72,5 mm)
  • Système TVS de SCM = système S1 de Schmalz avec raccord de tuyau (largeur de la console 72,5 mm)
  • Systeme TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur de la console 109 mm)
Remarque

Remarque

SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.

Nos points forts...

  • Pour cadres d'étanchéité et surfaces de frottement adaptés à des surfaces en bois
  • Strict respect des cotes
  • Vaste choix parmi différents modèles
  • Semelles de rechange remplaçables sans outil

Vos avantages...

  • Absorption maximale des forces latérales
  • Permet une précision maximale dans le processus de fabrication
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique de ventouses plates
 

Article dans la famille de produit Bloc de bridage VCBL-S

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-S1 120x120x32.7 TV
10.01.12.02317
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (LxB): 120 x 120 mm
Hauteur H: 32.7 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S1 125x75x32.7 TV
10.01.12.02318
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 32.7 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S1 120x50x32.7 TV
10.01.12.02319
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 32.7 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S1 130x30x32.7 TV
10.01.12.02320
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 32.7 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 140x130x50 TV
10.01.12.02321
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB): 140 x 130 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 125x75x50 TV
10.01.12.02322
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB): 125 x 75 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 120x50x50 TV
10.01.12.02323
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB): 120 x 50 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 130x30x50 TV
10.01.12.02324
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB): 130 x 30 mm
Hauteur H: 50 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV
10.01.12.01299
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 32.7 mm
Disposition: pivotant à 360°
avec: Palpeur mécanique
VCBL-S4 140x115x50 D-360 TV
10.01.12.01472
Bloc de bridage pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Dimensions (LxB): 140 x 115 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
avec: Palpeur mécanique

  1. 1
  2. 2
  3. 3