• Système de bridage sans tuyau Schmalz pour tables à profils SCM / Morbidelli entièrement compatible avec l’équipement initial
  • Les blocs de bridage sont maintien mécaniquement sur le profil
  • Grâce au palpeur mécanique intégré, les blocs de bridage inutiles peuvent rester sur la table de la machine
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur de la console 72,5 mm)
  • Système TVS de SCM = système S1 de Schmalz avec raccord de tuyau (largeur de la console 72,5 mm)
  • Systeme TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur de la console 109 mm)

Remarque

SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.

Blocs de bridage par le vide VCBL-S
  • Ventouse plate supérieure (1) pour fixer la pièce
  • Corps robuste en plastique (2)
  • Support avec queue d’aronde (3) destiné à la pré-fixation mécanique sur des profils SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité (4) optimisé pour faciliter le déplacement de la ventouse sur le profil
  • Palpeur mécanique (5) pour l’activation du vide
  • Système de vide pour profils SCM
  • Palpeur mécanique intégré
  • Maintien mécanique sur les profils

Documents

Choisir la langue

Filtrer par