Blocs de serrage VCMC-S

  • Les systèmes de bridage sont maintenus mécaniquement sur le profil et activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Le plateau de bridage disposé de manière excentrique offre une grande surface de serrage, peut pivoter à 360° et être utilisé dans toutes les directions
  • Bridage en toute sécurité de pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur du profil 72,5 mm)
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 109 mm)

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Activable via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Garnitures de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage VCMC-S

 

VCMC-S4 145x145x50 12-80
10.01.12.01481
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 4
Dimensions (Lxl): 145 x 145 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.01768
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 1
Dimensions (Lxl): 120 x 120 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.02275
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console SCM Type 1
Dimensions (Lxl): 120 x 120 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm