Plaques d'adaptation AP-S4

  • Plaque d'adaptation spéciale pour l’utilisation de blocs de bridage VCBL-B sur des systèmes pour tables à profils de SCM / Morbidelli
  • Les plaques d'adaptation sont utilisées sur les profils TVN de SCM / Morbidelli (largeur du profil 109 mm) et sont maintenues mécaniquement sur le profil
  • Les blocs de bridage VCBL-B sont orientables en toutes positions, par crans de 15°, dans le support de ventouse de la plaque d'adaptation en vue d’un ajustement optimale de la surface de ventouse

Nos points forts...

  • Principe modulaire composé d’une plaque d'adaptation et de ventouses
  • Différentes hauteurs de ventouses disponibles
  • Hauteurs compatibles avec les ventouses VCBL-S4 et les ventouses de l’équipement initial
  • Palpeur mécanique intégré en série dans les blocs de bridage VCBL-B

Vos avantages...

  • Flexibilité maximale lors du positionnement des ventouses
  • Plusieurs hauteurs de travail réalisables jusqu’à un usinage à 5 axes
  • Mode de fonctionnement mixte possible si nécessaire
  • Les ventouses non utilisées peuvent rester sur la table de machine
 

Article dans la famille de produit Plaques d'adaptation AP-S4

 

AP-S4-145x145x36
10.01.12.04013
Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B
pour: Systèmes de SCM (TVN)
Hauteur de travail H1 (max): 110 mm
Longueur L: 145 mm
Largeur B: 145 mm
Hauteur H: 36 mm
AP-S4-145x145x21
10.01.12.03623
Adapter-Plate AP pour une utilisation par Bloc de Bridage VCBL-B
pour: Systèmes de SCM (TVN)
Hauteur de travail H1 (max): 50 mm
Longueur L: 145 mm
Largeur B: 145 mm
Hauteur H: 21 mm