Blocs de serrage VCMC-K2

  • Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le bridage
  • Le système de serrage est maintenu sur le profil à l’aide d’un circuit de vide, tandis que le piston et le plateau de bridage sont tirés vers le bas à l’aide d’un second circuit
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de ventouse insuffisante, il est possible de brider et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Peut être activé via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Matière de friction spéciale sur le plateau de bridage et la surface de serrage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage VCMC-K2

 

VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100
10.01.12.01885
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
avec: avec languette de fixation
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01963
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
avec: avec languette de fixation
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 125 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 75 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 170x128x100 10-100
10.01.12.04105
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, console bi-circuit
Dimensions (Lxl): 170 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm