Plaques d’adaptation ISAP-S

  • Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils SCM / Morbidelli entièrement compatible avec l'équipement d'origine
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement sur les alimentations en vide des profils
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISMB supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Les bagues intermédiaires insérables permettent différentes hauteurs de travail
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur du profil 72,5 mm)
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 109 mm)

Nos points forts...

  • Système modulaire extensible avec différentes tailles de surfaces de ventouses
  • Positionnement libre des ventouses et des Mono-Base sur la plaque d'adaptation
  • Mode de fonctionnement mixte possible avec blocs de bridage standard
  • Accessoires diversifiés et pièces de rechange à remplacer sans outil

Vos avantages...

  • Idéal pour le bridage de pièces étroites et courbées
  • La quasi-totalité des agencements de bridage est possible
  • Flexibilité maximale et réduction des temps d'équipement
  • Échange rapide, simple et économique des accessoires et des pièces de rechange
 

Article dans la famille de produit Plaques d’adaptation ISAP-S

 

ISAP-S4 195x195x11
10.01.14.00231
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 11 mm
ISAP-S1 195x195x8.7
10.01.14.00123
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 1
Longueur L: 195 mm
Largeur B: 195 mm
Hauteur H: 8.7 mm