Blocs de bridage par le vide en aluminium VCBL-A-K2

  • Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Application de préférence dans le domaine du bois massif grâce à des ventouses optimisées pour une utilisation avec des forces de coupe élevées
  • Des garnitures de friction spéciales garantissent un maintien maximum et une haute précision
  • La construction en aluminium crée une forte connexion rigide entre la table de la machine et la pièce
  • Les blocs de bridage sont fixés sur le profil via un circuit de vide et la pièce est bridée sur la ventouse à l’aide du second circuit de vide
  • Différentes surfaces de ventouse et hauteurs de travail disponibles

Nos points forts...

  • Construction stable en aluminium
  • Garniture de friction spéciale pour surface rugueuses
  • Différentes hauteurs de travail disponibles

Vos avantages...

  • Connexion pratiquement sans vibrations entre la table de la machine et la pièce
  • Absorption élevée des forces longitudinales et latérales et, de ce fait, paramètres de coupe maximums
  • Selon la machine, usinage à 5 axes également possible
 

Article dans la famille de produit Blocs de bridage par le vide en aluminium VCBL-A-K2

 

VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 100 mm
VCBL-A-K2-125x75x100-D-360
10.01.12.03612
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K2-120x50x100-D-360
10.01.12.03813
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 120 mm
Largeur B: 50 mm
Hauteur H: 100 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K2-125x75x125-Q
10.01.12.03902
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K2-160x120x125
10.01.12.03903
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Longueur L: 160 mm
Largeur B: 120 mm
Hauteur H: 125 mm