• Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système bi-circuit)
  • Application de préférence dans le domaine du bois massif grâce à des ventouses optimisées pour une utilisation avec des forces de coupe élevées
  • Des garnitures de friction spéciales garantissent un maintien maximum et une haute précision
  • La construction en aluminium crée une forte connexion rigide entre la table de la machine et la pièce
  • Les blocs de bridage sont fixés sur le profil via un circuit de vide et la pièce est bridée sur la ventouse à l’aide du second circuit de vide
  • Différentes surfaces de ventouse et hauteurs de travail disponibles
Blocs de bridage par le vide en aluminium VCBL-A-K2
  • Joint (1) également utilisable pour des surfaces structurées
  • Garniture à friction (2) optimisée pour des applications en bois massif
  • Bande de guidage (3) adaptée à toutes les tables à profils bi-circuit
  • Corps robuste en aluminium (4) pour une rigidité maximale et un résultat de fraisage optimal
  • Système de vide bi-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec pré-fixation par le vide sur le profil

Documents

Choisir la langue

Filtrer par