• Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de bi-circuit)
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • Pour la mise en place, le serrage est fixée au profil avec le premier circuit de vide et, en option, également serrée mécaniquement ; la hauteur de serrage est adaptée à la pièce à usiner grâce au réglage rapide sans outil
  • Serrage de la pièce en activant le deuxième circuit de vide sur la table de la machine
Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps d'installation très courts
  • Les forces de serrage jusqu'à 700 N garantissent des forces de préhension élevées même pour les pièces exiguë
  • La fixation par le vide et le serrage mécanique optionnel fixent le bloc sur la console
  • Aucun intermédiaire supplémentaire n'est nécessaire sur la machine car le dispositif de serrage est activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Des matériaux de friction spéciaux sur le bloc de bridage et la surface de serrage assurent un maintien sûr de la pièce, même avec de forces d'usinage élevées
Blocs de serrage VCMC-K2-QUICK
  • Plateau de bridage triangulaire (1), réglable sans outil en hauteur de serrage et en surface d'appui sur la pièce
  • Le plateau de bridage est abaissée par le piston en activant le vide et serre la pièce
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps de base en aluminium (3) avec interface avec la table de la machine pour la fixation du serrage par le vide
  • Maintien mécanique optionnelle (4) pour fixer le serrage sur le profil
  • Systèmes de vide bi-circuit
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Fixation sur le profil par le vide ou mécaniquement

Documents

Choisir la langue

Filtrer par