VCBL-A-K1-125x75x50-D-360

Réf. article: 10.01.12.03821
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 50 mm
Disposition: pivotant à 360°
VCBL-A-K1-125x75x50-D-360
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 50 mm
H2 33,6 mm
L 125 mm
L3 128 mm