• Système de bridage sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système mono-circuit)
  • Application de préférence dans le domaine du bois massif grâce à des ventouses optimisées pour une utilisation avec des forces de coupe élevées
  • Des garnitures de frictions spéciales garantissent un maintien maximum et une haute précision
  • La construction en aluminium crée une forte connexion rigide entre la table de la machine et la pièce
  • Différentes surfaces de ventouse et hauteurs de travail disponibles
Blocs de bridage par le vide en aluminium VCBL-A-K1
  • Joint (1) également utilisable pour des surfaces structurées
  • Garniture à friction (2) optimisée pour des applications en bois massif
  • Maintien mécanique (3) pour la pré-fixation sur le profil
  • Bande de guidage (4) adaptée à toutes les tables à profils mono-circuit
  • Corps robuste en aluminium (5) pour une rigidité maximale et un résultat de fraisage optimal
  • Systeme de vide mono-circuit
  • Bloc de bridage en aluminium
  • Sans tuyau avec maintien mécanique sur les profils

Documents

Choisir la langue

Filtrer par