Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
H | 50 mm |
L | 130 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimension de la ventouse plate inférieur | 140x115 mm |
Poids | 0,60 kg |
Consignes de commande: VCBL-K1 130x30x50 Q
Le bloc de bridage par le vide VCBL-K1 est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, insert en acier, bloc de bridage par le vide du rail de guidage
Accessoires disponibles : semelle (supérieure) en caoutchouc cellulaire