• Système de bridage par le vide sans tuyau pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système mono-circuit)
  • Utilisation flexible pour les éléments de construction sensibles et minces, jusqu'aux surfaces rugueuses et au bois massif
  • Optimisé pour les forces de coupe élevées lors de l'usinage du bois massif, des matériaux minéraux et des stratifiés
  • Positionnement précis et usinage fiable grâce à la pré-fixation mécanique sur le profil
  • Peut également être utilisé pour des géométries de pièces complexes grâce à la semelle pivotement à 15°
Produits - Points forts
  • Économie dans les procédé de mise en place grâce à la garniture de friction en élastomère plat pour une large gamme d'applications
  • La force de préhension élevée et l'absorption de la force latérale assurent un procédé d'usinage fiable et permettent d'éviter les rebuts
  • La possibilité de pivoter la semelle par pas de 15° permet un ajustement souple au contour de la pièce
  • Joint adaptateur pour le bridage de surfaces rugueuses
  • Le blocage mécanique assure une excellente stabilité pendant le procédé de mise en place et l'usinage
Blocs de bridage par vide VCBL-K1-HD
  • Joint en caoutchouc cellulaire (1) adaptateur, utilisable également pour les surfaces structurées
  • Semelle (2) pivotante et interchangeable, avec étiquette NFC intégrée pour la lecture des données produit via smartphone
  • Corps (3) robuste en aluminium pour une plus grande stabilité et des résultats de fraisage optimaux
  • Blocage mécanique (4) adapté aux tables à consoles à 1 circuit
  • Cadre d'étanchéité (5) pour le joint à la console
  • Systèmes de vide à 1 circuit
  • Bloc de bridage par le vide en aluminium
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par