Blocs de serrage VCMC-K1

  • Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système mono-circuit)
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide et disposent d’un branchement de vide supplémentaire permettant la fixation du système de serrage sur le profil
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • En cas de surface de ventouse insuffisante, il est possible de brider et d’usiner ces pièces mécaniquement et de manière fiable

Nos points forts...

  • Plateau de bridage positionné de façon excentrique
  • Forces de serrage jusqu’à 700 N
  • Activable via le vide de service du centre d’usinage CNC
  • Matière de friction spéciale sur le plateau de bridage et la surface de serrage

Vos avantages...

  • Utilisation optimale de la surface de serrage disponible
  • Forces de préhension maximales y compris avec des pièces étroites
  • Aucun milieu supplémentaire requis sur la machine
  • Absorption supplémentaire des forces latérales
 

Article dans la famille de produit Blocs de serrage VCMC-K1

 

VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 50 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 85 mm
Course Z: 25 mm
Portée d'étendue: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 125 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x100 10-100
10.01.12.03311
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (LxB): 154 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 40 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 170x128x100 10-100
10.01.12.04104
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, cons. mono-circuit
Dimensions (Lxl): 170 x 128 mm
Hauteur H: 100 mm
Course Z: 10 mm
Portée d'étendue: 10,0 ... 100,0 mm