• Système de bridage universel avec raccord de tuyau pour centres d'usinage CNC avec tables lisses (système bi-circuit)
  • La ventouse est connectée par le biais de deux tuyaux avec l’alimentation en vide de la machine
  • Une conduite de vide (circuit 1) alimente la semelle inférieure, ce qui permet de fixer la ventouse sur la table de la machine, et la deuxième conduite (circuit 2) alimente la semelle supérieure afin de fixer la pièce à la ventouse
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales
Bloc de bridage par le vide VCBL-G-K2
  • Semelle (1) pour la fixation de la pièce à usiner
  • Corps robuste en plastique (2)
  • Raccords de tuyau (3) pour l’alimentation en vide
  • Semelle inférieure (4) pour la fixation de la ventouse sur le profil
  • Système de vide bi-circuit
  • Avec deux raccords de tuyau
  • Maintien par le vide

Documents

Choisir la langue

Filtrer par