VCBL-G-K2 125x75x100 ST+TV

Réf. article: 10.01.12.00906
Bloc de bridage avec 2 raccords de tuyau pour tables lisses
pour: Systèmes de vide 2-circuit
Dimensions (Lxl): 125 x 75 mm
Hauteur H: 100 mm
avec: Raccord de tuyau, palpeur méc.
Diamètre de tuyau intérieur (recom.):
9 mm
VCBL-G-K2 125x75x100 ST+TV
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 117 mm
d 10 mm
H 100 mm
H2 63 mm
L 125 mm