Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le travail du bois
pour | Système de vide bi-circuit |
Dimensions (LxB) | 120 x 120 |
Hauteur H | 100 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Raccord de tuyau |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 117 mm |
B1 | 117 mm |
d | 10 mm |
H | 100 mm |
L | 117 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,77 kg |
Consignes de commande: VCBL-G-K2 120x120x100 ST
Le bloc de bridage par le vide VCBL-G-K2 est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, cadre d'étanchéité, plaque de friction, semelle (inférieure)
Accessoires disponibles : jeu de tuyaux, semelle en caoutchouc cellulaire